- Givartyp Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Bildupplösning
- 1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
- Användning
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - Räckvidd
- 50...600 mm
- Synfält
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Brännvidd
- 9.6 mm
- Ljustyp belysning
-
LED white
LED infrared - Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
- Mått
- 56 x 56 x 59 mm
- Binär utgång
- Mottakt NV;Mottakt Overall result;Mottakt external illumination Configurable by software
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, 8-polig, X-kodad
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01