Dual GigE Vision-kameror
Typkod:
BVS CA-GX2
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-XD
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- GigE Vision industrial camera
- Gränssnitt
- 2 x Gigabit Ethernet
- Digitala ingångar
- 4x PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- 4 x PNP hög sida
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Bildformat
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning
- Mått
- 50 mm x 50 m x 52.1 mm
- Driftsspänning Ub
- 10–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP30
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande