USB 2.0-kameror
Typkod:
BVS CA-IGC
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- Industrikamera
- Gränssnitt
- USB 2.0
- Digitala ingångar
- PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- PNP galvaniskt delad
- Objektivanslutning
- Ingen
- Bildformat
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat
- Mått
- 35 x 33 x 25 mm
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC
- Omgivningstemperatur
- 5...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP40
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande