BES00ME

tillgänglighet

S-BES G S

Typkod:

BES 516-3048-G-E4-C-PU-02

Laddar...
Mått
Ø 3 x 33 mm
Konstruktion
D3,0
Montering
ej försänkt
Räckvidd
3 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PET-C
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
21,6–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630