BES00JA

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Laddar...
Mått
Ø 4 x 27 mm
Konstruktion
D4,0
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
5000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
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
Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]