BES0464

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04

Laddar...
Mått
Ø 12 x 12 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4305)
Aktiv yta, material
LCP
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]