BES0464
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04
- Mått
- Ø 12 x 12 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C