BES04CL

tillgänglighet

S-BES M HT

Typkod:

BES 515-356-SA35-D-TF-02

Laddar...
Mått
Ø 12 x 66 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
200 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4571)
Aktiv yta, material
PEEK
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PTFE
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...160 °C
Kapslingsklass
IP68
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630