- Mått
- Ø 12 x 66 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4571)
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PTFE
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...160 °C
- Kapslingsklass
- IP68