BES021A

tillgänglighet

S-BES Q40 MF

Typkod:

BES Q40KFU-PAC25E-S04G

Laddar...
Mått
40 x 40 x 62 mm
Konstruktion
40x40
Montering
ej försänkt
Räckvidd
25 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
250 Hz
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]