Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- 40 x 40 x 62 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 25 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 250 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfälttålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Extra egenskaper
- Faktor 1
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
Produktdokumentation
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly/Configuration manual
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 4.1
- 27-27-01-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-01-01
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01
- [email protected] 9.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 9.1
- 27-27-01-01