BES03JA

tillgänglighet

S-BES RI

Typkod:

BES IKVS-010.23-G-S4

Laddar...
Mått
60 x 35 x 20 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Genomsläppningsbredd dw
10.1 mm
Målstorlek min.
Kula D = 2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
16 Hz
Höljematerial
Plast
Aktiv yta, material
Plast
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP65
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630