BOS008T

tillgänglighet

S-BOS 30M D

Typkod:

BOS 30M-PU-1PH-SA3-C

Laddar...
Modellserie
30M
Mått
Ø 35 x 93 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Infrarött
Räckvidd
200–2 000 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
Glas
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630