BOW004H

tillgänglighet

S-BOW A

Typkod:

BOW A-1208-DS-C-S75

Laddar...
Modellserie
A
Mått
18 x 170 x 140 mm
Aktivt fönster (PL× AL)
120 × 80 mm
Gränssnitt
PNP dynamisk Normalt öppen (NO)
NPN dynamisk Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optisk ramgivare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Infrarött
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Aluminium, eloxerad, svart
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630