Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Funktion
-
Delräknare (1 imp. per del)
Delare (1 imp. per x delar)
Kopplingsförstärkare upp till 400 mA
Vippa (på-/avknapp)
Kopplingsväxlare (NO/NC) - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Digitala ingångar
- NPN
- Anslutning
- Kontakt, M12x1
- Anslutning givare
- M12x1-hona, 4-polig
- Höljematerial
- PBT PA
- Mått
- Ø 20 x 60 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- CE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90