BVS0018

Snart inte längre tillgänglig

Kameragivare BVS E Advanced

Typkod:

BVS OI-3-157-E

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

Givartyp Vision
CMOS-bildsensor svartvit
Bildupplösning
0.3 MP (640 x 480 pixlar)
Bildfrekvens
3–50 Hz
Användning
360° detektering
Räckvidd
180–1000 mm
Synfält
43 x 32 mm–240 x 180 mm
Brännvidd
16.0 mm
Ljustyp
Infrarött
Höljematerial
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS
Mått
51,5 x 70 x 40 mm
Binär utgång
3x PNP normalt öppen (NO)
Gränssnitt
Ethernet 10/100 Base T
Anslutning 1
M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
Driftsspänning Ub
22–26 VDC
Omgivningstemperatur
-10...55 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP54
Teknisk dokumentation

Linjebelysning

Spot-belysning

Bakgrundsbelysning

Koaxial belysning

Mörkfältsbelysning

Ringbelysning

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Saboteringsskydd

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Universalmonteringssystem

Reflektorer

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Displayer

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Y-kablar

Unmanaged

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]