BNI0084

tillgänglighet

S-BNI SL

Typkod:

BNI IOL-802-000-Z037-006

Laddar...
Funktionsprincip
Kontrollampa med summer
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig
Segment, antal max.
5
Färger fördefinierade
gul
vit
grön
blå
röd
orange
konfigurerbar
Funktionsindikering
Läge för rinnande ljus
Nivåläge
Segmentläge
Flexibelt läge
Ljudstyrka max.
95 dB/m
Inställningsmöjlighet
Funktionsindikering
Ljudnivå
Mått
60 x 60 x 330,5 mm
Höljematerial
PC, transparent, förzinkad, Cu8a, Ni10s, Crr Zinkpressgjutgods
Fastsättning
Skruvar M18
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
IP30
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
5 ms
Processdata OUT
3 Byte
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Hållare för människa-maskin-gränssnitt

Anslutningskablar

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630