- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad
- Gränssnitt
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC skärmad grå, 1 m
- Antal ledare
- 4
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K