BES056A

tillgänglighet

S-BES M P

Typkod:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Laddar...
Mått
Ø 12 x 65 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
Rostfritt stål/med beläggning/PTFE
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
60 bar
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630