- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål/med beläggning/PTFE
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 60 bar