BIS01FF

tillgänglighet

HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)

Typkod:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 30 x 65 mm
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Antennform
rund
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP68
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Teknisk dokumentation

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]