BSP00W4

Avvecklade

Tryckgivare för slät montering

Typkod:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Mätområde
0 bar - 100 mbar
Noggrannhet
±0,18 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
0.5 bar
Sprängtryck
1.5 bar
Driftsspänning Ub
8–32 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
1 1/2" Tri clamp
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4404)
Material tätningsring
utan, svetsad
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Medietemperatur
-10...125 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation

Anslutningskablar

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]