BSP00W4
Tryckgivare för slät montering
Typkod:
BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BSP00ZN
BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006
- Mätområde
- 0 bar - 100 mbar
- Noggrannhet
- ±0,18 % FSO BFSL
- Överbelastningstryck
- 0.5 bar
- Sprängtryck
- 1.5 bar
- Driftsspänning Ub
- 8–32 VDC
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Processanslutning
- 1 1/2" Tri clamp
- Processanslutning, material
- Rostfritt stål (1,4404)
- Material tätningsring
- utan, svetsad
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Medietemperatur
- -10...125 °C
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02