- Mått
- 40 x 40 x 10 mm
- Modellserie
- Q40
- Montering
- försänkt på behållarens vägg
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
- Binär utgång
- PNP Normalt öppen (NO) Programmerbar
- Avkänningsfrekvens
- 10 Hz
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Sensitivitet
- lärbar beroende på medium
- Funktion
- Smart nivå 50
- Extra egenskaper
-
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering - Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02