BES05M4

tillgänglighet

S-BES M EX

Typkod:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Laddar...
Mått
Ø 18 x 57 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
180 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål
Anslutning
Kabel, 2 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...60 °C
Ex-kategori
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630