- Mått
- Ø 18 x 57 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 180 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...60 °C
- Ex-kategori
-
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc - Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
IECEx
ATEX