BIS01CF

tillgänglighet

UHF-datamedier (860...960 MHz)

Typkod:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Laddar...
Produktgrupp
UHF (860–960 MHz)
Arbetsfrekvens
866…868 MHz
Mått
7,8 x 2,7 x 6,8 mm
Minnestyp
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID-minne, skrivskyddat
96 Bit
Antennform
Dipol
Montering
på metall
Förvaringstemperatur tillfällig
-20...235 °C 1x700 h
Omgivningstemperatur
-20...85 °C
Höljematerial
Keramik
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]