BIS01CF
UHF-datamedier (860...960 MHz)
Typkod:
BIS U-104-A0/C0M-HT
- Produktgrupp
- UHF (860–960 MHz)
- Arbetsfrekvens
- 866…868 MHz
- Mått
- 7,8 x 2,7 x 6,8 mm
- Minnestyp
- EEPROM
- User data, read/write, switchable
- 32 (64) bits
- EPC memory, writeable, switchable
- 128 (96) bits
- TID-minne, skrivskyddat
- 96 Bit
- Antennform
- Dipol
- Montering
- på metall
- Förvaringstemperatur tillfällig
- -20...235 °C 1x700 h
- Omgivningstemperatur
- -20...85 °C
- Höljematerial
- Keramik
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02