Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Induktiva givare för områden med explosionsrisk

Induktiva givare

Tillgänglig i:

40 Versioner

Vi har induktiva givare för alla Ex-klassade områden. Användningsområdet för dessa slitagefria brytare sträcker sig från områdena 2/22, där explosionsfarliga atmosfärer sällan uppstår (kategori 3G/3D) ända till områdena 0/20, där den högsta explosionsrisken föreligger.

Med våra mångsidiga givarvarianter erbjuder vi ett brett utbud för olika användningsområden så att du kan uppfylla krav av de mest skilda slag. Det breda utbudet omfattar exempelvis högtryckståliga givare upp till 500 bar och givare med utvidgat temperaturområde – och detta i olika typer av design. Passande tillbehör, såsom skiljeförstärkare och kablar med öppen ände från NAMUR, finner du givetvis också hos oss.

Särskilda egenskaper

  • för områdena: 0, 1, 2, 20, 21 och 22
  • tål tryck på upp till 500 bar
  • för användning i olika temperaturområden
  • med passande skiljeförstärkare från NAMUR
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • mediebeständig
  • smutstålig

Tillgänglighet

40 Resultat

Beställningskod Mått Gränssnitt Räckvidd Avkänningsfrekvens Höljematerial Anslutning Godkännande/överensstämmelse Montering
Åtgärder

BES02ZU

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX
Ø 12 x 45 mm NAMUR 4 mm 700 Hz Mässing, med nickelfri beläggning Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex flush

BES02ZR

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX
Ø 6,5 x 30 mm NAMUR 1 mm 2000 Hz Mässing, med nickelfri beläggning Kabel, 2,00 m, PVC CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE flush

BES02ZT

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
Ø 8 x 30 mm NAMUR 1 mm 2000 Hz Mässing, med nickelfri beläggning Kabel, 2,00 m, PVC CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex flush

BES02ZW

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX
Ø 18 x 46 mm NAMUR 8 mm 400 Hz Mässing, med nickelfri beläggning Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex flush

BES02ZY

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX
Ø 30 x 50 mm NAMUR 15 mm 100 Hz Mässing, med nickelfri beläggning Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex flush

BES0300

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX
40 x 40 x 66 mm NAMUR 35 mm 100 Hz PPE PPS Kontakter, M12x1-hane, 5-polig CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex ej försänkt

BES05M4

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF
Ø 18 x 57 mm PNP Normalt öppen (NO) 5 mm 180 Hz Rostfritt stål Kabel, 2 m, PUR CE, IECEx, ATEX, WEEE flush

BES05NH

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA
Ø 18 x 67 mm NAMUR 5 mm Rostfritt stål Kabel, FEP CE, IECEx, ATEX, WEEE flush

BHS004K

BES 516-300-S315-S4-N
Ø 12 x 56 mm NAMUR 1,5 mm 1000 Hz Rostfritt stål Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE flush

BHS004L

BES 516-300-S318-S4-N
Ø 12 x 56 mm NAMUR 1,5 mm 1000 Hz Rostfritt stål Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE flush