Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Magnetfältståliga induktiva givare

Induktiva givare

Tillgänglig i:

79 Versioner

Våra magnetfältståliga induktiva givare BES passar utmärkt för miljöer med starka elektromagnetiska fält, t.ex. svetsanläggningar och induktionshärdningsanläggningar. De påverkas till exempel inte av de magnetfält som uppstår vid elsvetsströmmar på upp till 25 kA. Med keramisk beläggning imponerar de genom tålighet mot metallsprut, slagg och förbränningsrester. De är dessutom mycket precisa, oavsett användningsområde. Deras extremt robusta konstruktion sänker underhållskostnaderna och ökar systemtillgängligheten.

Särskilda egenskaper

  • extremt robust
  • magnetfältstålig
  • svetssprutstålig
  • står emot abrasiva medier och rengöringsmedel
  • flera olika utformningar och storlekar

Tillgänglighet

79 Resultat

Beställningskod Mått Gränssnitt Räckvidd Avkänningsfrekvens Höljematerial Anslutning Godkännande/överensstämmelse Montering
Åtgärder

BES0223

BES Q40KFU-PSC40E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 40 mm 100 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE ej försänkt

BES02J9

BES 516-326-S4-CW
Ø 18 x 65 mm PNP Normalt öppen (NO) 5 mm 500 Hz Mässing, med beläggning, PTFE Kontakter, M12x1-hane, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE flush

BES02JA

BES 516-326-S4-W
Ø 18 x 65 mm PNP Normalt öppen (NO) 5 mm 200 Hz Mässing, med beläggning, PTFE Kontakter, M12x1-hane, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE flush

BES02KC

BES M18MI-PSC70B-S04G-W
Ø 18 x 65 mm PNP Normalt öppen (NO) 7 mm 50 Hz Mässing, med beläggning, PTFE Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES021A

BES Q40KFU-PAC25E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 25 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE ej försänkt

BES021H

BES Q40KFU-PAC35E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 35 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE ej försänkt

BES021M

BES Q40KFU-PAC40E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 40 mm 100 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE ej försänkt

BES021P

BES Q40KFU-PSC15A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 15 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES021U

BES Q40KFU-PSC20A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 20 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES0220

BES Q40KFU-PSC35E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 35 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE ej försänkt