Induktiva närhetsbrytare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
25 Serie
Balluff erbjuder ett brett sortiment av induktiva närhetsbrytare för olika applikationer och branscher. Oavsett om de är standard, högtrycksbeständiga, hygien- / washdown-kompatibla, faktor 1, magnetsäkra, svetsäkra, temperaturbeständiga, explosionssäkra eller NAMUR, hittar du garanterat rätt produkt för din individuella applikation i vår portfölj tack vare de olika höljesmaterialen och tätningsmetoderna. Vi erbjuder olika konstruktioner, husdiametrar och gängstorlekar för enkel integrering i en mängd olika situationer och för optimerade lösningar även där utrymmet är begränsat.
Den teknik som används över hela världen har ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda och kan levereras med korta leveranstider, även för stora kvantiteter.
Öka tillgängligheten i dina anläggningar och minska samtidigt underhålls- och lagerkostnaderna med induktiva närhetsbrytare från Balluff.
De speciella egenskaperna
- Stickpropps- eller kabelanslutning
- Cylindriska och olika rektangulära utföranden
- Varianter för DC-3/4-wire, IO-Link och DC, AC och AC/DC-2-wire
- Inbyggda och icke-inbyggda givare
- Korta och långa utföranden
- Med och utan fast stopp
- Högtrycksbeständiga givare upp till 500 bar
- Högtemperatursensorer upp till 230 °C
- Sensorer med hög kemisk beständighet och hög skyddsgrad upp till IP69K
- Sensorer som är resistenta mot magnetiska fält
- Svetsäkra sensorer
- Faktor 1-givare eller NAMUR-givare
25 Serie
Serie | Konstruktion | Räckvidd Sn max. | Kopplingsfunktion | Binär utgång | Anslutningssätt | Montering | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BES M SCylindrisk version |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | Mottakt, NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
S-BES G SCylindrisk version utan gänga |
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 | 5 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES M MCylindrisk miniatyrversion |
M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 | 6 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q26 SFyrkantig version med 26 mm höjd |
26x26 | 10 mm | Normalt öppen (NO) | polariserad, PNP | Kabel med kontakt, Kontakter | flush | |
S-BES Q40 SFyrkantig version med 40 mm höjd |
40x40 | 40 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Skruvklämmor, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q80 SFyrkantig version med 80 mm höjd |
80x80 | 50 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, polariserad, PNP | Skruvklämmor, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q MKvadratisk kompakt version |
8x8, 5x5 | 3 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush | |
S-BES R SKubisk version |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES M F1Faktor 1 i cylindriskt utförande |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q40 F1Faktor 1 i fyrkantigt utförande med 40 mm höjd |
40x40 | 40 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan | |
S-BES R F1Faktor 1 i kubiskt utförande med genomgående hål |
32x20x8 | 5 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel med kontakt | flush | |
S-BES M HTCylindrisk version för temperaturbeständiga applikationer |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q12 HTFyrkantig version med 12 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer |
12x12 | 4 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel | flush | |
S-BES Q40 HTFyrkantig version med 40 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer |
40x40 | 25 mm | Normalt öppen (NO) | för kopplingsförstärkare, PNP | Kontakter | ej försänkt | |
S-BES Q8 HTFyrkantig version med 8 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer |
8x8 | 2 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel | flush | |
S-BES M MFCylindrisk version för magnetfältståliga applikationer |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
S-BES Q40 MFFyrkantig version med 40 mm höjd för magnetfältståliga applikationer |
40x40 | 40 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | PNP | Kontakter | flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan | |
S-BES R MFKubisk version för magnetfältståliga applikationer |
32x20x8 | 7 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel, Kabel med kontakt | flush | |
S-BES M PCylindrisk version för högtrycksbeständiga applikationer |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter, Kablar | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
S-BES M FMCylindrisk version med metallhölje |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Kontakter | flush | |
S-BES M HCylindrisk version för hygieniska applikationer |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | PNP | Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES G EXCylindrisk design utan gänga för potentiellt explosiva atmosfärer |
D6,5 | 1 mm | Kabel | flush | |||
S-BES M EXCylindrisk version för potentiellt explosiva atmosfärer |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel, Kontakter | flush, ej försänkt | |
S-BES Q40 EXFyrkantig version med 40 mm höjd för potentiellt explosiva atmosfärer |
40x40 | 35 mm | Kontakter | flush, ej försänkt | |||
S-BES SPSpecialutförande |
2 mm | Normalt öppen (NO) | PNP/NPN | Kontakter | flush |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.