Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Induktiva Faktor 1-givare

Induktiva givare

Tillgänglig i:

69 Versioner

De induktiva Faktor 1-givarna BES från Balluff kan användas överallt där det krävs enhetlig och exakt avkänning av olika slags metaller. Vår allroundlösning för alla metaller känner tillförlitlig av både järn- och icke järnhaltiga metaller, stål, mässing, aluminium osv. utan reduktionsfaktor vid stora avkänningsavstånd. De är dessutom magnetfältståliga och kan därför användas även där det förekommer kraftiga elektromagnetiska fält – till exempel i svetsanläggningar. Med tanke på dessa tillämpningar erbjuder vi även varianter med PTFE-beläggning mot svetssprut.

Särskilda egenskaper

  • stora avkänningsavstånd utan reduktionsfaktor vid alla slags metaller
  • magnetfältstålig
  • möjlig att bygga in i olika metaller
  • hög precision och flexibel användning
  • flera olika utformningar och storlekar

Tillgänglighet

69 Resultat

Beställningskod Mått Gränssnitt Räckvidd Avkänningsfrekvens Höljematerial Anslutning Extra egenskaper
Åtgärder

BES0223

BES Q40KFU-PSC40E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 40 mm 100 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES0216

BES Q40KFU-PAC20A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 20 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES021A

BES Q40KFU-PAC25E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 25 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES021H

BES Q40KFU-PAC35E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 35 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES021M

BES Q40KFU-PAC40E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 40 mm 100 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES021P

BES Q40KFU-PSC15A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 15 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES021U

BES Q40KFU-PSC20A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 20 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES0220

BES Q40KFU-PSC35E-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP Normalt öppen (NO) 35 mm 250 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES022K

BES Q40KFU-PAC15A-S04G
40 x 40 x 62 mm PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) 15 mm 400 Hz PBT Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Faktor 1

BES02JY

BES M12MD1-PSC80E-S04G-W01
Ø 12 x 50 mm PNP Normalt öppen (NO) 8 mm 2000 Hz Mässing, med beläggning, PTFE Kontakter, M12x1-hane, 4-polig