Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Ljusströmbrytare

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

17 Serie

Vårt breda sortiment av diffusa sensorer ger dig ekonomiska lösningar när du vill detektera kontrastskillnader på ett tillförlitligt sätt. Dessa diffusa sensorer känner av objekt beroende på deras yta, färg och material. Avläsningsområdet beror på den reflekterande objektytans storlek, form, färg och beskaffenhet.

Sändare och mottagare är placerade i ett och samma hölje, vilket gör diffusavkännarna enkla att installera och rikta in tack vare den mycket synliga ljuskäglan.

Du väljer rätt typ av ljus beroende på applikation. Beroende på typ erbjuder våra diffusa sensorer dig mycket synligt rött ljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laserljus som är idealiskt för detektering av små delar.

Vi rekommenderar diffusa sensorer med bakgrundsdämpning för färg- och ytoberoende detektering. De arbetar med rött ljus eller rött laserljus, vilket är idealiskt för detektering av små delar. Deras avkänningsbeteende är nästan konstant även vid olika grader av reflektion.

De speciella egenskaperna

  • Idealisk för detektering av kontrastskillnader - beroende på yta, färg och material
  • för diffusa sensorer med bakgrundsdämpning: tillförlitlig objektdetektering med olika räckvidder, praktiskt taget oberoende av yta, färg och material
  • Kostnadseffektiv och enkel att montera och rikta in tack vare mycket synlig ljusstråle
  • kortare räckvidder jämfört med reflex- och genomlysningssensorer
  • Installation av endast en elektrisk enhet
  • Ljusskannrar med blått ljus för perfekt detektering av objekt som är svåra att känna igen

Produktguide för objektigenkänning

Berätta för oss vilka krav du har så berättar vi vilken produkt du behöver!

17 Serie

Serie Konstruktion Räckvidd max. Kopplingsfunktion Gränssnitt Ljustyp Anslutningssätt Anslutning 01, konstruktion Material för kabelhölje
Åtgärder

S-BOS 21M D

Kubiska diffusa sensorer med olika ljustyper
Rätblocksformig 2000 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/mottakt, NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kontakter M12x1

S-BOS 23K D

Kubiska diffusa sensorer med olika ljustyper för washdown
Rätblocksformig 5000 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/automatisk avkänning, PNP/NPN, NPN, PNP Rödljus Kontakter M12x1

S-BOS 26K D

Kubiska diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 25 m räckvidd
Rätblocksformig 600 mm Normalt öppen (NO) NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kontakter M12x1

S-BOS 50K D

Cubic diffusionssensorer för olika typer av ljus upp till 60 m räckvidd
Rätblocksformig 3500 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) PNP Rödljus Kontakter M12x1

S-BOS 5K D

Billig och liten instegsversion av våra kubiska diffusionssensorer
Rätblocksformig 300 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC

S-BOS 64K D

Kubiska ljuskällor med olika ljustyper och reläer
Rätblocksformig 2000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Relä Infrarött Skruvklämmor

S-BOS 6K D

Kubiska diffusa sensorer med olika typer av ljus upp till 18 m räckvidd
Rätblocksformig 1500 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Rödljus, Blått ljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC

S-BOS Q08M D

Kvadratiska diffusa sensorer med olika ljustyper
Rätblocksformig 60 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) IO-Link, NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter M8x1 PUR

S-BOS R01E D

Vertikala diffusa givare med olika ljustyper för nedspolning
Rätblocksformig 100 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) IO-Link, NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt M8x1 PUR

S-BOS R020K D

Högpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 3 m räckvidd
Rätblocksformig 150 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt M8x1 PVC

S-BOS R254 D

Högpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper för diskning
Rätblocksformig 1000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, ström Rödljus Kontakter M12x1

S-BOS R81K D

Vertikala diffusa sensorer med olika ljustyper för hålmontering
Rätblocksformig 300 mm Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M12x1 PVC

S-BOS R090K D

Högpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 20 m räckvidd
Rätblocksformig 1000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC

S-BOS 30M D

Cylindrisk diffus sensor med M30 diameter
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Infrarött Kontakter M12x1

S-BOS M12 D

Cylindriska diffusionssensorer med M12-gänga och olika ljustyper
Ø 12 mm 400 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kabel, Kontakter M12x1 PVC

S-BOS M18 D

Cylindriska diffusa sensorer med M18-gänga och olika ljustyper
Ø 18 mm 800 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter M12x1, Molex Mini-Fit 4,2 PVC

S-BOS M8 D

Cylindriska diffusa sensorer med M8-gänga och olika typer av ljus
Ø 8 mm 60 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) IO-Link, NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter M8x1 PUR

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta