Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Magnetfältsgivare för runda cylindrar

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

76 Versioner

Våra magnetfältsgivare BMF för runda cylindrar monteras med passande slangklämmor och vinkeljärn för säker integrering i en lång rad olika applikationer. Den smarta fastsättningen med vinkeljärn passar de flesta cylindertyper med en kolvdiameter på upp till 80 mm. Beröringsfri avkänning av kolvens läge genom cylinderväggen.

Särskilda egenskaper

  • upp till 80 mm kolvdiameter
  • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • okänsliga för nedsmutsning
  • säker fastsättning
  • snabb montering

Tillgänglighet

76 Resultat

Beställningskod Höljematerial Mått Binär utgång Anslutning
Åtgärder

BMF0057

BMF 305K-PS-C-2-PU-05
LCP 33,5 x 5 x 10,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 5,00 m, PUR

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF0028

BMF 21K-PS-C-2-PU-05
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 5,00 m, PUR

BMF0029

BMF 21K-PS-C-2-S49
PBT 11 x 11 x 32 mm PNP normalt öppen (NO) Kontakter, M8x1-hane, 3-polig

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt stängd (NC) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR