Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

70 Versioner

Våra magnetfältsgivare BMF för trapetsspår och trapetsstyrning monteras enkelt med vinkeljärn och adaptrar på cylindrarna. Det genomtänkta vinkeljärnskonceptet passar de flesta cylindertyper. Vi erbjuder även givarvarianter som du monterar direkt på cylindrar med 60°- eller 90°-trapetsspår. Magnetfältsgivarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig avkänning
  • exakt avkänningspunkt
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • okänsliga för nedsmutsning

Tillgänglighet

70 Resultat

Beställningskod Höljematerial Mått Binär utgång Anslutning
Åtgärder

BMF0062

BMF 305K-R-PS-F-3-03
LCP 33,5 x 5 x 10,5 mm Magnetiska reed-brytare, polariserad Normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PVC

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt stängd (NC) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF003W

BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 5,00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PUR

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR

BMF0042

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR