Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Magnetfältsgivare för olika spår

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

93 Versioner

Våra magnetfältsgivare med flexibelt fastsättningssystem passar alla spårformer som T-, C-, rund- eller trapetsspår. Med särskilda vinkeljärn kan de anpassas till nästan alla cylindertyper. På så sätt har du alltid ett tillförlitligt verktyg till hands för positionsavkänning på gripare och pneumatiska cylindrar. Huvudsaken med flexibilitet.

Avkänningspunkten fixeras en enda gång och kvarstår även vid byte av givare. På så sätt kan du öka funktionssäkerheten i anläggningen. Även på svåråtkomliga ställen underlättas byten betydligt och blir mycket säkrare. Ett välkommet plus: Med våra givartyper för flexibel användning sparar du plats för lagerhållning och kan sänka dina kostnader.

Särskilda egenskaper

  • en givare för alla pneumatiska cylindrar
  • tillförlitlig avkänning
  • avkänningspunkt som inte kan förloras
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • stabil fastsättning med fästelement av metall

Tillgänglighet

93 Resultat

Beställningskod Höljematerial Mått Binär utgång Anslutning
Åtgärder

BMF001M

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
PBT 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR

BMF0062

BMF 305K-R-PS-F-3-03
LCP 33,5 x 5 x 10,5 mm Magnetiska reed-brytare, polariserad Normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PVC

BMF001F

BMF 103K-PS-C-2A-PU-03
PBT 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF001K

BMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5
PBT 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PUR

BMF001L

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
PBT 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR

BMF001P

BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
LCP 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR

BMF001R

BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
PBT 9 x 4,8 x 16 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25,5 x 3 x 4,5 mm PNP normalt stängd (NC) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR