Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

117 Versioner

Våra magnetfältsgivare BMF för dragstångscylindrar integrerar du säkert i en lång rad applikationer. Det säkerställer ett genomtänkt vinkeljärnskoncept för dragstänger och DUO-skenor som är avsett för de vanligaste cylindertyperna med valfri kolvdiameter. Beröringsfri avkänning av kolvens läge genom cylinderväggen.

Särskilda egenskaper

  • rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
  • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • okänsliga för nedsmutsning
  • säker fastsättning
  • snabb montering

117 Resultat

Beställningskod Höljematerial Mått Gränssnitt Anslutning
Åtgärder

BMF00ML

BMF 235K-YS-C-2A-SA95-S4-00,5
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP Normalt öppen (NO) NPN Normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PUR

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 3,00 m, PUR

BMF00LC

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3
PA 12 23,5 x 6,2 x 5 mm IO-Link 1.1 Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR

BMF00LA

BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3
PA 12 23,5 x 6,2 x 5 mm IO-Link 1.1 Kabel med kontakt, M8x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR

BMF00AU

BMF 235K-NS-C-2A-PU-02
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm NPN normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF00AT

BMF 235K-PO-C-2A-PU-02
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP normalt stängd (NC) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF00CW

BMF 235K-PO-C-2A-PU-07,5
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP normalt stängd (NC) Kabel, 7,50 m, PUR

BMF00AR

BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
PA 12 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP normalt öppen (NO) Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR