Nätverksmoduler för CC-Link
Nätverksmoduler

Tillgänglig i:
0 Versioner
Som standardiserad fältbuss integrerar CC-Link alla möjliga automatiseringskomponenter från olika leverantörer. I Asien är CC-Link redan den dominerande fältbusstekniken. Det öppna nätverket stöds av CC-Link-partneranslutningen där mer än 1 000 företag över hela världen ingår.
Som effektivt och integrerat system uppfyller CC-Link garanterat din anläggnings krav. Ta del av vårt breda kvalitetssortiment och förverkliga kraftfulla styrsystemstopologier med produkter från en enda källa.
Särskilda egenskaper
- för tuffa miljöer: helt tillslutet, robust hölje
- kraftfull diagnostik som entydigt identifierar problemområdena
- konstant dataflöde även vid stora datamängder
- tillförlitlig realtidsstyrning
- styrenheterna går att programmera via nätverk
- nätverksstationerna går att koppla till och från under aktiv drift
- automatiskt återställbara nätverksstationer
0 Resultat
Beställningskod | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Extra gränssnitt | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.