BNI00HL
Nätverksmoduler för Profinet
Typkod:
BNI PG3-508-0C5-Z015
- Gränssnitt
- Profinet I/O
- Snabb uppstart (FSU)
- ja
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Indikering
- nej
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (COM 2)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane, 5-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"-Hona, 5-polig
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Utgångsström max.
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Summaström US, givare
- 9.0 A
- Summaström UA, ställdon
- 9.0 A
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Mått
- 68 x 37,9 x 224 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Extra gränssnitt
- 8x IO-Link
- IO-Link-version
- 1.1.3
- Portklass
- Typ A
- Safety Hub Support
- nej
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Einstellungen
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Firmware Update mit Hilfe des Balluff Engineering Tools
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - IOL Device Function Block ID and CAP Value
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Settings
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Firmware update with the Balluff Engineering Tool
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02