- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Nyomásálló induktív érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
93 -féle változat
A BHS nyomásálló induktív érzékelőink akár 500 bar nyomást is kibírnak. Ezáltal tökéletes választások a hidraulika pozíciójának meghatározásakor, például hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére. Terhelhetőségüket a ház közegeknek ellenálló anyaga és egy speciális tömítési eljárás teszi lehetővé. Egyedi alkalmazásaihoz különféle formákat kínálunk, valamint a házak átmérőiből és menetméreteiből is átfogó programot biztosítunk.
Jellemzők
- 500 barig nyomásálló
- 120 °C-ig hőálló
- robbanásvédett területeken való használatra ideális
- M5 és M18 közti méretek
- rövid és hosszú beépítési formák
- fix ütközővel és anélkül
Elérhetőség
93 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | csatlakozó | Nyomásállóság max. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHS0001BES 516-100-S45-S4-D |
65520.00 HUF | Ø 12 x 78 mm | PNP záró/nyitó (NO/NC) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS001CBES 516-300-S128-S4-D |
96950.00 HUF | Ø 16 x 73 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 5,00 m, PUR | 350 bar | |
![]() BHS001KBES 516-300-S135-NEX-S4-D |
61250.00 HUF | Ø 12 x 78 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
61250.00 HUF | Ø 12 x 78 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS001NBES 516-300-S144-S4-D |
65520.00 HUF | Ø 18 x 73 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 350 bar | |
![]() BHS001YBES 516-300-S156-S4-D |
96950.00 HUF | Ø 16 x 73 mm | PNP nyitó (NC) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 5,00 m, PUR | 350 bar | |
![]() BHS0021BES 516-300-S162-S4-D |
61250.00 HUF | Ø 12 x 69 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 2000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
61250.00 HUF | Ø 12 x 93 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS0023BES 516-300-S164-S4-D |
61250.00 HUF | Ø 12 x 138 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 1000 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar | |
![]() BHS0026BES 516-300-S190-S4 |
65520.00 HUF | Ø 18 x 58 mm | PNP záró (NO) | 3 mm | 400 Hz | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 500 bar |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.