Biztonsági érzékelők és kapcsolók
Berendezésbiztonság biztonsági kapcsolókkal és biztonsági érzékelőkkel
A Balluff biztonsági kapcsolók és biztonsági érzékelők sokoldalúan alkalmazhatók. Biztonsági kapcsolóink és érzékelőink egyaránt védik az embert és a gépet. A biztonsági kapcsolók és érzékelők különböző elveken működnek: induktív elven fémes objektumok helyzetének és véghelyzetének érintés nélküli biztonságos érzékeléséhez, elektromechanikus elven, valamint REED vagy RFID támogatással hozzáférés- és pozícióbiztosításhoz személy és gépvédelem céljára.
A telepítéskor és szereléskor minden esetben időt és költségeket takaríthat meg az univerzálisan alkalmazható M12-es csatlakozástechnikának köszönhetően. Ezenkívül elkerülhetők a bekötési hibák, jelentősen jobb áttekinthetőség érhető el és megbízható felügyelet alakítható ki.

Mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek
- biztonságos: teljesíti a DIN EN ISO 13849-1:2015 (gépekre vonatkozó irányelv, Pld), az IEC 61508:2010 (funkcionális biztonság, SIL2) és az EN IEC 61800-5-2:2007 (biztonsági funkció, SIL2) követelményeit
- időtakarékos: könnyen beállítható, nincs konfigurálás
- univerzálisan használható: maximum 48 m-es mérési hossz, beállítható felbontás, akár 20 µm-es rendszerpontosság
- kényelmes: paraméterezési és diagnosztikai funkciók
RFID és REED elvű biztonsági érzékelők és kapcsolók
A Balluff REED biztonsági kapcsolók kopásmentes hozzáférés elleni védelmet biztosítanak a védőajtókon. Távtartó segítségével ez a mágneskódolású biztonsági kapcsoló akár ferromágneses környezetbe is beépíthető. Ha pedig a védőajtók felügyelete során a vibrációval és a manipuláció elleni biztonsággal kapcsolatban magasabb követelményeknek kell megfelelni, lehetőség van transzponderkódolású RFID biztonsági érzékelők használatára.
Elektronikus felügyelet
A robotok munkatartományainak és a fém szerszámtartóknak a közvetlen ellenőrzése szintén megoldható elektromechanikus módszerekkel. Érintés nélküli induktív biztonsági érzékelőinkkel ez egyszerűen történik. A hagyományos biztonsági kapcsolókkal vagy RFID biztonsági érzékelőkkel ellentétben nincs szükségük speciális ellendarabra, továbbá ellenállóak a vibrációval szemben.
Ahogy minden Balluff biztonsági kapcsoló és érzékelő, az induktív biztonsági érzékelők is közvetlenül csatlakoztathatók a biztonsági I/O-modulhoz, amely csoportosítja a jeleket és továbbítja az IO-Link masteren keresztül a kiértékelőegységnek. Így Ön mellékesen egy Industrie 4.0 megoldás összes előnyét élvezheti.
A legfontosabb előnyök
- biztonsági érzékelők és kapcsolók sokoldalú alkalmazási lehetőségekre
- robusztus házkialakítások LED-es funkciókijelzéssel
- akár PLe/SIL3 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
- idő és költség takarítható meg, és elkerülhetők a hibák az egységesített M12-es csatlakozástechnikának köszönhetően
- csökkentett szerelési ráfordítások és kisebb helyigény
- nehéz védőberendezésekhez is használható
- manipuláció elleni biztonság
- ellenállóak a vibrációval és a pontatlan ajtóvezetésekkel szemben