Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Weboldalak
Dokumentumok

Biztonság

Gépbiztonság az iparban

Gépbiztonság a Balluff-tól

A gépek és rendszerek biztonságos üzemeltetése alapvető fontosságú a munkavállalók védelme, a termelékenység megőrzése és a felelősségbiztosítás szempontjából. A Balluff az Ön gépeinek és rendszereinek biztonságos üzemeltetése, valamint az ipari gépekre és rendszerekre vonatkozó biztonsági követelmények teljesítése érdekében átfogó portfóliót és megoldásokat kínál az Ön biztonsága érdekében. Ez lehetővé teszi az ISO 13849-1 funkcionális biztonság követelményeinek, mint a 2006/42/EK gépirányelv szerinti biztonsági ellenőrzés szabványának teljesítését és megbízható teljesítését.

A gépekre és rendszerekre szerelt védőberendezésekkel a gépekről szóló irányelvvel összhangban már fontos gépbiztonsági intézkedéseket hajtanak végre. A védőrögzítő berendezésektől kezdve a biztonsági érzékelőkön, a vezérlőberendezéseken, például a vészleállító és optoelektronikus védőberendezéseken át a biztonságos I/O modulokig a Balluff lehetővé teszi, hogy egyedi biztonsági koncepciókat hozzon létre vállalata számára, amelyek a legmagasabb biztonsági szintig, a PL e-ig (az ISO 13849-1:2006 szerinti e teljesítményszint) magas szintű biztonságot nyújtanak.

Ember-gép együttműködés: a gépbiztonság alapvető fontosságú az ipar számára

Az ipar szinte minden területén az emberek és a gépek közötti egyre növekvő, gyakran zökkenőmentes együttműködés miatt a gépbiztonság egyre fontosabb alapelemmé válik. Ez egyaránt vonatkozik az új üzemekre és gépekre, valamint a meglévőkre - kulcsszó: retrofit. Például a régebbi nyomdagépek utólagos felszerelésével biztosíthatja, hogy ezek is megfeleljenek a gépekről szóló irányelvnek a munkavállalók védelme és ezáltal a termelékenység megbízható biztosítása érdekében.

Biztonsági koncepció az automatizáláshoz az Ön vállalatánál

Az automatizálásnak biztonságra és megbízhatóságra van szüksége. A Balluff minősége különleges megbízhatóságot és biztonságot garantál Önnek - a gépek és rendszerek megoldásainak széles választékával. Biztonsági érzékelő technológiánk a biztonságos vezérlési technológiával kombinálva innovatív koncepciókat tesz lehetővé az Ön gépbiztonsága érdekében. Az automatizálás esetében a biztonsági koncepció egyre több olyan terméket és alkatrészt foglal magában, amelyek segítenek az emberre és a gépre leselkedő veszélyek minimalizálásában és az információk biztonságos feldolgozásában. Ezek az alkatrészek könnyen integrálhatók a gépek rendszerirányításába a gépbiztonság érdekében.

Biztonság az IO-Link-en keresztül: Automatizálás és biztonság mint hatékony átfogó rendszer

A Safety over IO-Link lehetővé teszi, hogy az IO-Linkkel megfeleljen a 13849-1 funkcionális biztonság követelményeinek. Az alap az univerzális IO-Link interfész: A biztonsági protokollt egy háromvezetékes kábelre modulálják, és lehetővé teszi a kommunikációt és az információcserét a biztonságos I/O modul és az IO-Link master között. Így a biztonsági jelek problémamentesen továbbíthatók, és az IO-Link alapvető előnyei is kihasználhatók.