- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Induktív többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
Bütykös kapcsoló

Elérhető:
38 -féle változat
Különösen a kis méretű mechanikus végálláskapcsolók esetében a biztonsági kapcsolóelemek a kialakítás módja miatt nem építhetők be, azonban a kényszerbontásos megoldások igen. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy kényszerbontásos mechanikai kapcsolóelemet működtet. Ha a csap mozog, akkor megszakítja az érintkezőt, így a kapcsolási folyamatok hegesztett érintkezők esetében is kézben tarthatóak.
Jellemzők
- hegesztett érintkezőkhöz is
- két terméksor
- max. 12 kapcsolási pontig, a terméksortól függően
- szabadon választható számú kapcsolási hely kényszerbontással
- kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
- karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
- merev csap
Elérhetőség
38 találat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
248302 HUF | 8 | 1-8. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS0581BNS 813-B04-D10-46-69-04 |
142002 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
73134 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
75348 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: görgő | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
102114 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: golyó | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
97606 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
120790 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
68224 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
70438 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: görgő | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás | ||
![]() BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
73134 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: golyó | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.