Mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek
Biztonsági kapcsolók és biztonsági érzékelők

Elérhető:
2 -féle változat
A mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek egy inkrementális sin/cos interfésszel és egy biztonsági abszolút SSL vagy BiSS-C interfésszel rendelkeznek. Ezáltal ideálisan használhatók biztonsági alkalmazásokban (TÜV Rheinland tanúsítással rendelkeznek). A maximum 48 méteres mérési hossznak és a nagyon magas ismétlési pontosságának (< 1 µm) köszönhetően sokoldalúan használhatók.
A jellemzők
- biztonságos: teljesíti a DIN EN ISO 13849-1:2015 (gépekre vonatkozó irányelv, Pld), az IEC 61508:2010 (funkcionális biztonság, SIL2) és az EN IEC 61800-5-2:2007 (biztonsági funkció, SIL2) követelményeit
- időtakarékos: könnyen beállítható, nincs konfigurálás
- univerzálisan használható: maximum 48 m-es mérési hossz, beállítható felbontás, akár 20 µm-es rendszerpontosság
- kényelmes: paraméterezési és diagnosztikai funkciók
Elérhetőség
2 találat
Megrendelés kódja | Ár | mérési tartomány | Interfész | felbontás | referenciajel | Olvasási távolság | Teljesítményszint | Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1) | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML095ZBML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
Analóg sin/cos (1 Vpp) | egyenként vagy fix periódusú | 0.01...1.5 mm | D | 3 | ||||
![]() BML095YBML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
Analóg sin/cos (1 Vpp) | egyenként vagy fix periódusú | 0.01...1.5 mm | D | 3 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.