BVS-Cockpit
Üzembe helyezés és konfiguráció

Elérhető:
1 -féle változat
A BVS-Cockpit átgondolt felhasználói felülete révén a SmartCamera és ipari kamera egységek könnyen és intuitív módon beállíthatók és kezelhetők. Így a felhasználói felületen minden fontos funkciót áttekinthet. Minden eszköznél csak a beállításhoz fontos paramétereket látja, így mind a SmartCamera, mind az ipari kamera egységek kényelmesen beállíthatók. A különféle hardverek kombinálhatósága révén a megoldás mérete jól skálázható.
A BVS-Cockpit áttekinthető felhasználói felülete a Windows alapú készülékek telepítése és használata során is a rendelkezésére áll. Ezáltal a saját számítógépéről konfigurálhatja és kezelheti a csatlakoztatott ipari kamerákat.
Alkalmazás: max. 8 ipari kamerához
Rendszerrel szembeni követelmények: 2 GHz-es Dual Core processzor és 2 GB RAM
Támogatott webböngésző: Mozilla Firefox (24-es verzió), Google Chrome (32.0 verzió), Windows Internet Explorer (10-es verzió)
Támogatott operációs rendszerek: Windows 7 (64 bit) vagy magasabb
A már meglévő, legfeljebb 4 kamerás rendszerek licencbővítéssel akár 8 kameráig is felskálázhatók.
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Rendelési kód | Rövid leírás | Szállítási terjedelem | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
BVS Cockpit licencbővítés Balluff SmartVision termékekhez |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.