Hálózati modulok CC-Link IE-Fieldhez
Hálózati modulok

Elérhető:
1 -féle változat
Az ipari kommunikáció minden területén érvényes: A terepibusz- és a hálózati technológiák az egyre nagyobb teljesítményt igénylő kommunikáció követelményeinek kell megfeleljenek.
Ezzel egy időben a kommunikációnak lehetőleg egységesnek kell lennie. A Balluff kifejezetten az ázsiai térség automatizációs feladatait szem előtt tartva összekapcsolta a gépek és berendezések szintjének kommunikációját az érzékelők és aktorok kommunikációjával: BNI hálózati modulok a berendezések szintjéhez való CC-Link IE/Fieldhez az egyik oldalon, és közvetlen kapcsolat az érzékelők/aktorok szintjével a másik oldalon.
Az I/O-rendszerek és a CC-Link IE/Fieldhez való nyílt, determinisztikus nagy sebességű hálózati modulok közötti tökéletes kapcsolat létrehozásához fejlesztettük ki a kifejezetten funkcionális és gyakorlatias terepibusz-modulokat. Ez az új generáció a figyelemreméltó paraméterezési és diagnosztikai lehetőségeivel minden korábbi megoldást a sarokba szorít.
Jellemzők
- IP67-es védettség
- teljesen öntött ház
- kijelző, LED-ek és beépített SLMP-hozzáférés (Seamless Message Protocol) diagnosztikához és paraméterezéshez
Elérhetőség
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | További interfészek | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
286475.00 HUF | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP | 8x IO-Link |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.