- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Induktív többelemű végálláskapcsolók
Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
Bütykös kapcsoló

Elérhető:
25 -féle változat
A cserélhető bütykös mechanikával rendelkező többelemű végálláskapcsolóink normál alkalmazásokhoz, valamint magas követelményekhez, biztonsági kapcsolóval ellátva is kaphatók. Az egyes csapok kicseréléséhez nem kell kiszerelni a teljes kapcsolót. A csapos egység eltávolításához elegendő két csavart meglazítani. Ez időt és pénzt takarít meg.
Jellemzők
- a cserélhető alkatrészek egyszerű szerelésének köszönhetően rövid szervizidők
- a csapok vagy a teljes egység gyorsan cserélhetők a gépen
- alacsony javítási költségek
- nincs vezetékezési hiba
- max. 6 kapcsolási pontig, a házformátó függően
- két termékcsalád
Elérhetőség
25 találat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
147315.00 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | ||
![]() BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
182595.00 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: görgő | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | ||
![]() BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
77140.00 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm | |
![]() BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
97685.00 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | ||
![]() BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
127155.00 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 16 mm | |
![]() BNS050ZBNS 829-D05-R12-100-10-FD |
186480.00 HUF | 5 | 1-5. kapcsolási pont: görgő | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | ||
![]() BNS04UJBNS 823-B02-D12-61-D-20-01 |
86450.00 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | ||
![]() BNS053LBNS 823-D04-R12-100-12-04-FD-S90L |
284165.00 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: görgő | biztonság DIN EN 60204-1 | csatlakozó | ||
![]() BNS0487BNS 829-D02-D16-100-10-FD-S90R |
162820.00 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | csatlakozó | ||
![]() BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
197715.00 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | csatlakozó |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.