S-foglalatos objektívek
Optika
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/17294116.png)
Elérhető:
14 -féle változat
Fedezze fel a Balluff S-foglalatos objektívek átfogó kínálatát.
Jellemzők
- Különböző fix fókusztávolságok
- Támogatott érzékelőformátumok 1/3"-tól 2/3"-ig
- IR-Cut szűrővel és anélkül is
- Akár 12 megapixeles felbontás
Készlet
14 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Max. Érzékelő mérete | Képfelbontás | Gyújtótávolság | kiegészítő szöveg | alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FHW027MADCTCS |
3542 HUF | Spacer, 5 mm | Tartozékok ipari kamerákhoz | ||||
![]() FHW027NAD01S |
9433 HUF | Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | Tartozékok ipari kamerákhoz | ||||
![]() FHW027PBM3618C |
16401 HUF | 1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW027RBM3518S125ND |
42042 HUF | 1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW02AAB10M5425C |
56888 HUF | 1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW02ACSH02M13 |
1810 HUF | Lensholder S-Mount, height 13 mm | lencseoptikákhoz | ||||
![]() FHW02AKB5M12056C |
18480 HUF | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | A látószög 1/1.8” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW02AEB5M8018C |
40718 HUF | 1/2.5" | 5 MP | 8 mm | A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW02AFB5M4018C |
40718 HUF | 1/2.5" | 5 MP | 4 mm | A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik | ||
![]() FHW02AHB5M3618C |
40718 HUF | 1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.