IIoT szoftver
Az élen járó folyamatok intelligens módon kapcsolják össze az OT és az IT világát

Napjainkban, a folyamatos ipari automatizálás és digitalizálás korában az ipari szoftverek használata az élenjáró folyamatokban központi helyet foglalnak el minden ipari ágazatban. Különösen az Ipar 4.0 kontextusában az adatok kulcsfontosságú tényezőt jelentenek az IIoT-alkalmazások, például a prediktív karbantartás, az anomáliák észlelése, a digitális iker, a minőségellenőrzés és még sok más alkalmazás hatékony használatához.
A kihívást az ipari eszközökből származó adatok hatékony gyűjtése, átalakítása és továbbítása jelenti. Az egyik legfontosabb szempont itt az átalakítás, azaz ezen adatok gyűjtése, tisztítása, normalizálása és kontextualizálása.
A Balluff olyan megoldást kínál, amely lehetővé teszi a különböző eszközökből származó adatok zökkenőmentes integrálását és feldolgozását. Megszabadítja csapatát az időigényes kézi adatelőkészítéstől és lehetővé teszi az élvonalbeli alkalmazások hatékonyabb kezelését. Az Asset Data Provider (ADP) segítségével egyetlen sor kód megírása nélkül építheti, telepítheti és skálázhatja az edge-alkalmazásokat.
Az ADP megoldás képessé teszi csapatát az adatvezérelt döntések meghozatalára és az innováció ösztönzésére. Nemcsak jelentős hatékonyságnövekedést jelent, hanem lehetővé teszi ipari folyamatainak adatvezérelt optimalizálását is. Használja ki az élen járó folyamatok erejét az ADP megoldásunkkal és gyorsítsa fel vállalkozása digitális átalakulását.

Asset Data Provider
- Az alacsony kódolású fejlesztés és a drag-and-drop funkció egyszerű és agilis fejlesztést tesz lehetővé
- Az intelligens munkafolyamatok lebontják az adatsilókat és lehetővé teszik a horizontális és vertikális integrációk megvalósítását.
- Az egyszerű használat lehetővé teszi, hogy a programozási ismeretekkel nem rendelkező emberek is innoválhassanak.
- A kompatibilitás biztonságos infrastruktúrát eredményez, ahol a kimenetek valós idejű adatokat szolgáltatnak.
- A központi irányítóközpont minimalizálja a kockázatot és növeli a hatékonyságot a nagyméretű kibocsájtás során.
- Az intelligens adatáramlás a TCO csökkenéséhez vezet.