- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Steel Face induktív érzékelő
Induktív érzékelők

Elérhető:
50 -féle változat
A Balluff különösen ellenálló BES Steel Face induktív érzékelőit kifejezetten a durva környezetekben való használathoz fejlesztettük ki. A ház és az érzékelőfelület rozsdamentes acélból készült. A robusztus aktív felület ellenáll az ütéseknek, a mechanikai terheléseknek és az abrazív anyagoknak. Hegesztési alkalmazásokhoz PTFE- és kerámiabevonatú változatok is elérhetők, melyek a hegesztési fröccsenésekkel szemben védettek. Érzékelőink extrém ellenálló képessége segít az állagmegőrzési költségek lefaragásában is – és ezáltal a berendezés rendelkezésre állását is növeli.
Jellemzők
- extrém robusztus
- nagy kapcsolási távolság
- Faktor 1-es érzékelők és szelektív érzékelők (vas/nemvas)
- ellenálló az abrazív közegekkel és tisztítószerekkel szemben
- különböző kialakítások és méretek
Elérhetőség
50 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y4BES M08EG-PSC20B-S49G-S |
34510.00 HUF | Ø 8 x 50 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 100 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02N3BES M08EH1-NSC20B-S04G-S |
33915.00 HUF | Ø 8 x 65 mm | NPN záró (NO) | 2 mm | 750 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02N6BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 |
33915.00 HUF | Ø 8 x 65 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 750 Hz | nemesacél, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02Z2BES M12EG1-PSC20N-S04G-S |
44590.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 15 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
30835.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 500 Hz | nemesacél, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
30835.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 500 Hz | nemesacél, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02Y0BES M18EF1-NSC20F-S04G-S |
35490.00 HUF | Ø 18 x 63.5 mm | NPN záró (NO) | 20 mm | 200 Hz | Nemesacél (1.4305) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES05K8BES M18EG1-PSC80S-S04G-S |
35280.00 HUF | Ø 18 x 56 mm | PNP záró (NO) | 8 mm | 110 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
41090.00 HUF | Ø 12 x 60 mm | NPN záró (NO) | 10 mm | 350 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
29435.00 HUF | Ø 12 x 60 mm | PNP záró (NO) | 6 mm | 400 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | gyakorlatilag folytonos |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.